• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ecomatmobile
  2. mobile IoT

mobile IoT: la soluzione cloud per le macchine mobili

Con mobile IoT, i vantaggi della digitalizzazione diventano una realtà anche per le macchine mobili. Controlla la performance della tua flotta, pianifica la manutenzione in base alla necessità e aggiorna il software delle tue macchine.

In breve: ottieni il massimo della performance dal tuo parco macchine.

mobile IoT è una soluzione completa e scalabile composta da hardware e software compatibili tra loro. L'hardware assicura il dialogo tra la macchina e il software basato sul cloud, in cui vengono raccolte centralmente le informazioni di tutte le macchine in rete. In questo modo sei sempre informato sulla condizione esatta e sulla posizione della tua macchina. Analogamente, gli aggiornamenti software possono essere trasferiti in modo efficiente alla flotta attraverso il cloud IoT mobile.

Un modo semplice per integrare le macchine mobili nell'IoT

Con mobile IoT, puoi digitalizzare le tue macchine mobili in un batter d’occhio. Bastano solo pochi minuti prima che la macchina si connetta al cloud, scambi le informazioni e visualizzi i dati nella dashboard.

       
Connetti Attiva Configura Trasmetti Visualizza
Collega i dispositivi   Seleziona il tuo contratto   Configura la tua applicazione   Avvia lo scambio di dati
tra macchina e cloud
  Visualizza i dati nella dashboard

Una soluzione per molti campi di applicazione

Se stai cercando una soluzione per analizzare e ottimizzare in modo permanente le macchine prototipo in test reali sul campo, pianificare e preparare la gestione della tua flotta di noleggio in modo più efficace o stabilire un servizio post-vendita convincente, mobile IoT è la scelta giusta. Seleziona uno degli esempi di applicazione qui sotto per avere informazioni dettagliate sulle funzionalità e i vantaggi dell'IoT mobile per il settore di attività corrispondente.

Pacchetti di servizi e hardware: la combinazione ottimale

Con mobile IoT, ogni opzione è aperta

I pacchetti di servizi mobile IoT ti offrono la massima flessibilità possibile grazie ai diversi volumi di dati. Le connessioni live per la manutenzione e l'assistenza completano l'offerta. Inoltre, è disponibile il modulo di comunicazione adeguato alla tua rete, con il quale è possibile realizzare la migliore combinazione hardware-macchina per la tua applicazione in modo rapido e semplice. Trova qui la giusta combinazione per un pacchetto di servizi e hardware per la tua applicazione: