• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

多機能デジタル表示器

様々な測定信号に対応

測定データのクラウド化により、グローバルな情報伝達がしやすくなる一方、ローカルは常に情報が分かりやすいとは限りません。この課題を解決する新しい多機能表示器は、各種測定入力信号に対応し、様々なアプリケーションに最適です。

センサから検出したアナログ標準信号やパルス・周波数・温度値を単位とともに表示し、測定値を現場で直接確認できます。

見やすい表示

TFTディスプレイはマルチ表示式で、様々なスタイルや色で測定値を示します。測定単位以外に、登録した入力信号や測定個所の名前も表示し、分かりやすい画面構成になっています。

また、アラームのフォントや背景色を定義でき、色の変化から測定値を容易に診断できます。2つのリレー出力を備え、アラーム別に上位システムへ伝送する他、単純な制御にも利用できます。