ハイジェニック対応の高性能セラミック圧力センサ
メンテナンス不要で堅牢
プロセス側にエラストマシールがなく、メンテナンス不要の圧力センサです。埋込式の丈夫なセラミック測定セルは、圧力や負圧の衝撃、固形粒子による摩擦に耐えられます。また、最大150℃の高温媒体にも1時間まで耐えることができます。そのため、食品アプリケーション全般に最適です。
高い精度
PM16およびPM17シリーズの圧力トランスミッタは、0.2%の高い総合精度を備えています。さらに、大幅に向上した温度耐性によりCIP/SIP洗浄工程の急速な温度変化に対応できます。食品向けアプリケーションに最適な性能を発揮するセンサです。
フレキシブルに取付け
圧力センサは、ヘルールによる直付けや、G1接続によるテーパ形シーリングエッジまたはAseptoflex-Varioのプロセス・溶接アダプタを使ったタンクへの取付、またG1/2テーパ形シーリングエッジの配管取付に幅広く対応しています。
工場校正証明書を無料で発行
ご購入いただいたPMシリーズ圧力センサの工場校正証明書をifmのホームページ(www.factory-certificate.ifm)から無料でダウンロードできます。
IO-Linkによる付加価値
損失のないデータ伝送
IO-Linkは、信号変換時のロスがなくEMC等のノイズが影響しないデジタル通信のため、データを損わずに伝送できます。
プロセスを見える化
IO-Linkにより精密な分解能で圧力値を正確に出力します。これにより、プロセスの状態監視を常時簡単に行うことができます。
簡単設定
moneo等のツールを使用してIO-Link通信を行い、IT機器から圧力センサをすぐ簡単に設定できます。