ifmのRFIDシステム
生産やイントラロジスティクス、搬送の現場では自動認証がスタンダードとなりつつあります。 自動認証システムは、製品や組立て部品の搬送要求に対応し、リアルタイムにトレーサビリティをとる事で、 生産・供給プロセス管理の完全自動化とシームレスな文書化を実現します。
RFID認証システムでは、加工中または完成品の搬送をRFIDトランスポンダ-である IDタグでマークし、 非接触通信でIDタグの読取りや書込みを行います。 伝送されたデータをRFID増幅器が直ちに処理し、 PROFIBUS DP、PROFINET、Ethernet IP、Ethernet TCP/IP、EtherCATなどのフィールドバスを経由しPLCへと伝送します。 このようなRFIDシステムは、材料フロー制御の生産ラインに適しています。