• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 기술 지원
  2. 캘리브레이션 서비스

ifm 캘리브레이션 서비스를 발견하십시오.

ifm electronic과 함께 고정밀 캘리브레이션

압력센서를 위한 캘리브레이션 방법

압력센서의 캘리브레이션을 위하여 비교되는 측정은 잘알려진 대량 피스를 사용하여 전자식 압력 컨트롤러와 고정밀중량 측정기로 수행됩니다.

온도센서를 위한 캘리브레이션 방법

고도로 정확한 기준 온도센서를 사용하여 섞거나 온도가 제어된 액체통에 비교측정이 성립됩니다.

유량 센서를 위한 캘리브레이션 방법

매체에 따라 고정밀 기준 유량 장치와 critical 노즐을 사용하여 비교 측정을 수행합니다.

분석 센서의 캘리브레이션 방법

비교 측정은 보조 캘리브레이션 용액을 사용하여 수행합니다.

공인된 캘리브레이션의 혜택

공인된 캘리브레이션 (DAkkS)의 실행

캘리브레이션은 안내문 DKD-R 5-1 (09/2018) "내구성 온도계 캘리브레이션" 또는 DKD-R 6-1 (03/2014) "압력계 캘리브레이션” 또는 안내문 KV-F001:2020-09 "유량 센서용 내부 캘리브레이션 방법"에 따라 비교 측정을 통해 공인된 실험실인 ifm을 통하여 수행됩니다.

DAkkS / 공장 인증서 발급을 위한 측정 시스템

그들은 국가표준 PTB (Physikalisch - Technische Bundesanstalt) 또는 다른 국가 표준을 추적하여 확인합니다. DAkkS 캘리브레이션 인증서와 달리 추적가능성 증명으로 인정되지 않습니다.

 

특별 참고사항

  • 아날로그 프로세스 값 외에도 ifm은 캘리브레이션 인증서에 IO-Link 프로세스 값을 지정할 수 있는 옵션을 제공합니다.
  • 모든 인증서는 이중 언어로서 독일어와 영어로 발급됩니다.
  • 해당 제품을 주문할 때 해당 인증서를 요청해야 합니다.

다양한 센서에 대한 캘리브레이션 및 재보정 - 보정 가능한 수량에 대한 개요

Flow sensors

ISO 캘리브레이션 (공기) 6 측정 포인트
ISO 캘리브레이션 (물) 4 측정 포인트
DakkS 캘리브레이션 (공기) 6 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

압력 센서

ISO 캘리브레이션 6 측정 포인트
DAkkS 캘리브레이션 11 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

온도 센서

ISO 캘리브레이션 3/5/n 측정 포인트
DAkkS 캘리브레이션 3/5/n 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

분석 센서

ISO 캘리브레이션 3 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트
 

 

적외선 온도 센서

공장 인증서 멀티포인트
재보정 3 측정 포인트

광학 오일 입자 모니터

오일 입자 모니터 재보정 4 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트