L’ecomatDisplay 4,3" établit un nouveau standard
Un nouveau standard dans la catégorie compacte
Lorsqu’il faut une communication claire, de la précision et de la performance dans un espace réduit, l’écran le plus compact de la famille ecomatDisplay est le choix parfait.
Car l’IHM de 4,3 pouces ne fait aucun compromis lorsqu’il s’agit d’interaction homme-machine : 16 millions de couleurs, un affichage haute résolution et une bonne lisibilité, même avec un angle important ou dans des conditions d’éclairage extrêmes, garantissent un échange d’informations clair dans toutes les situations.
Facile à raccorder, économique, connecté
De nombreuses possibilités de raccordement et un grand nombre de protocoles de communication supportés permettent une intégration facile et rapide de l’ecomatDisplay dans la machine. Grâce à Codesys 3.5 et à la bibliothèque logicielle ifm complète, rien ne s’oppose à une visualisation aisée des informations les plus pertinentes. En outre, le système d’exploitation basé sur Linux permet de procéder à des customisations individuelles, par exemple développer des visualisations avec QT. Le processeur DualCore puissant et la mémoire RAM DDR4 efficace garantissent un traitement fiable de toutes les données et du contrôle commande. Pour réaliser toutes ces prouesses techniques, l’IHM compacte ne consomme que cinq watts de puissance.