- Capteurs de vision
- Identification O2I
Lecteur multicode O2I
Aussi simple qu’un capteur
Tout dans un seul système
Le lecteur multicode O2I lit désormais les polices et les caractères en plus des codes 1D et 2D connus (OCR). Même dans des conditions difficiles, il garantit une identification fiable, par exemple en cas de lumière parasite changeante ou de surfaces réfléchissantes.
La date de fabrication, le numéro de lot et la sérialisation des produits sont aujourd’hui des points importants dans l’environnement de Track & Trace : des tâches dans le domaine de l’industrie 4.0. Grâce à l’O2I perfectionné, ces tâches peuvent désormais être accomplies avec efficacité. La lecture ou la comparaison de textes seuls, ou en combinaison avec des codes 1D et 2D.
- Vous voulez lire la date de péremption ou simplement vérifier la qualité de l’impression ?
- Vous souhaitez comparer des contenus d’un code avec un texte adjacent ?
- Vous n’avez besoin d’une information numérique que si le bon texte est disponible ?
Quels sont les avantages du nouveau lecteur multicode ?
Codes 1D et 2D, polices et caractères
Le suivi de position d’une étiquette par le code, les contours ou les objets permet de lire de manière fiable les textes dont l’orientation a été définie au préalable.
Détection sans problème des codes et textes sur différents arrière-plans ; grâce à l’utilisation de différentes images, même les contours à faible contraste peuvent être utilisés pour la fonction d’ancrage.
Plusieurs lignes par ROI, ou plusieurs ROI possibles ; d’autres réglages flexibles si différentes polices ou tailles de caractères sont disponibles.
Identification et vérification de texte (OCR)
(avec la nouvelle version du firmware - à partir du 30/05/2022)
Applications cibles/exemples d’applications
- Détection et vérification des désignations de type
- Numéros de série des composants
- Date de péremption et/ou date de production
- Identification du produit
La logique intégrée dans l’ifm VisionAssistant compare les informations reçues d’un système de contrôle-commande avec les contenus de code lus et évalue de manière autonome si «OK» ou «pas OK». L’étape de production est vérifiée en comparant le numéro de série à une valeur spécifiée.
Grâce au contour du logo, le suivi de position de la ligne de texte correspondante permet de toujours lire la bonne ligne, indépendamment de l’orientation du produit.
Profitez de notre mise à jour gratuite du firmware et ajoutez les nouvelles fonctions à votre appareil.
Disponible en quelques secondes
Un avantage considérable : Le capteur ajuste automatiquement la focalisation, l’exposition et le type de code par un simple appui sur le bouton.
Ainsi, même pour des applications avec un code barres ou un code 2D un apprentissage rapide par bouton d’apprentissage est possible. Cela permet des économies de temps et de coûts.
La configuration préréglée de l’appareil peut être modifiée dans une application mobile conviviale.
Bouton d’apprentissage innovant et configuration via application mobile
Avec l’application «O2I Teach», un code DataMatrix est généré sur l’afficheur du smartphone. En positionnant ce code dans le champ de vue du lecteur multicode, la configuration est automatiquement adoptée.
Disponible pour iOS, Android et Windows.
Pour la mise en service et l’évaluation : le logiciel ifm Vision Assistant
Pour des tâches d’identification complexes, le lecteur multicode peut être configuré via le logiciel Vision Assistant. Une image live et une visualisation détaillée de tous les réglages assurent un aperçu optimal.
Plusieurs codes, une image
La fonction autofind code du logiciel Vision Assistant permet la détection autonome de différents codes dans une seule image. L’utilisateur peut ensuite facilement affecter ces codes dans Vision Assistant.
Unique – la commande séquentielle
Elle visualise toutes les configurations des réglages d’images et de codes dans le logiciel Vision Assistant.
Ceci permet un aperçu rapide et complet de l’application entière. De plus, la sortie du capteur peut facilement être programmée via les fonctions logique et interface.
Contraste optimal grâce au filtre de polarisation
L’éclairage intégré optionnel avec filtre de polarisation assure des contrastes suffisants en cas de surfaces réfléchissantes pour pouvoir lire les codes de manière fiable.
Un code, différents arrière-plans
Plusieurs images avec des temps d’exposition variés peuvent être capturées en quelques secondes afin de détecter des codes avec diverses caractéristiques de surface ou dont la couleur ou la lumière ambiante est différente.
Assurance qualité
Systèmes de remplissage
- Industrie agroalimentaire
- Industrie des boissons
- Industrie pharmaceutique
- et d’autres
Avantages
- Le bon produit dans le bon contenant
- Plusieurs produits sur une ligne de production réduisent les temps d’adaptation
- Moins de réclamations causées par un remplissage incorrect
Contrôle de production en bord de ligne
Lignes d’assemblage
- Construction automobile
- Production de machines
- Manutention de matériaux
- et d’autres
Avantages
- Vérification des pièces correctes lors de l’assemblage
- Affectation des étapes de production correctes
par ex. le soudage, la peinture, le montage - Identification des outils
par ex. en cas d’un changement d’outil
Applications de tri
Convoyeurs
- Logistique
- Automatisation industrielle
- Marquage de palettes
- et d’autres
Avantages
- Suivi produits et gestion de colis
par ex. pour un centre logistique - Gain de temps par un tri automatisé
- Taux d’erreur réduit car une mauvaise utilisation par les opérateurs est exclue
Augmenter la qualité du produit et du process de fabrication
Savoir ce qui se passe, où et quand.
Fournir une quantité suffisante de produits dans l’étape de production correcte
Affecter les composants corrects au produit final
Contrôler les étapes de production et les temps de production dans l’ERP
Les domaines d’utilisation de l’O2I5 en tant que capteur de vision intelligent vont du lecteur de code 1D/2D à la reconnaissance de texte en passant par la vérification dans le suivi des produits, l’identification des produits et le contrôle des produits.
Avec ses 1,2 MP, le capteur détecte les codes 1D et 2D indépendamment de l’orientation du code par rapport au capteur, et les textes indépendamment de leur position dans l’image. Différents éclairages intégrés créent un champ éclairé homogène – au choix en utilisant les filtres de polarisation intégrés pour réduire les miroitements et les réflexions. Et pour des applications spécifiques, il est possible de créer jusqu’à 5 images, chacune avec des réglages totalement différents. En outre, le VisionAssistant ifm offre d’innombrables possibilités, un déroulement moderne et clairement structuré et de nombreuses options de réglage innovantes et flexibles. Les fonctions de diagnostic intégrées avec surveillance des zones de recherche, surveillance des dérives du capteur de vision et surveillance des paramètres d’image garantissent un déroulement fiable du process dans l’application. Même un remplacement d’appareil se fait en quelques minutes grâce à la clé mémoire ifm, sans aucun logiciel.