- Duurzaamheid
- Rapporten, certificaten en portalen
Rapporten, certificaten en portalen
Hier krijgt u een overzicht van de belangrijkste (duurzaamheids)documenten van ifm. Naast gecertificeerde normen en duurzaamheidsbrochures vindt u hier ook de portals die door ifm worden beheerd:
Duurzaamheidsverslag
Ons vierde duurzaamheidsverslag, in de vorm van een omvangrijke update van het verslag, is te danken aan de zeer bijzondere teamprestatie van vele collega's die actief met veel inzet en plezier hebben meegeholpen. Dit jaar zijn ook delen van de EMAS-milieuverklaring in het duurzaamheidsverslag opgenomen. Naast onze strategische benaderingen en maatregelen bevat dit verslag ons herziene duurzaamheidsprogramma, een inzicht in verschillende projecten alsmede interviews met onze duurzaamheids- en sociale duurzaamheidsmanagers.
Wij wensen u veel leesplezier, zijn blij met uw feedback en kijken ernaar uit dat u samen met ons werkt aan een leefbare toekomst.
De volgende update van het verslag is gepland voor 2024.
Kwaliteit en duurzaamheid
Kwaliteitsbeheer wordt bij ifm al sinds de oprichtingsjaren met grote doeltreffendheid toegepast.In 1993 certificeerde DQS het kwaliteitsbeheersysteem van ifm voor de eerste keer - zonder afwijkingen!
Het omvat ook het bewijs dat wij voldoen aan de eisen van de e1-goedkeuring van de KBA, het Duitse Federale bureau voor motorvoertuigenverkeer.
Milieu en duurzaamheid
Ons milieubeheersysteem in de zin van "globaal denken, lokaal handelen" moet worden gezien als een onderdeel van het veiligstellen van de toekomst van onze onderneming en bijdragen aan een voortdurende verbetering van de milieubescherming.
Met dit in gedachten hebben wij ons reeds lang bestaande interne milieumanagement in de Duitse vestigingen van ifm electronic gmbh, ifm group services gmbh en ifm efector gmbh laten certificeren volgens EMAS en ISO 14001. Ook de locatie van ifm Ecolink in Polen is ISO 14001 gecertificeerd.
Bescherming van werk en gezondheid
„Wij zijn ervan overtuigd dat medewerkers het grootste bezit van een bedrijf vormen.”- in navolging van deze zinssnede uit onze bedrijfsfilosofie is het arbomanagementsysteem volgens ISO 45001 op onze Duitse locaties van de ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh en ifm electronic gmbh Sales Duitsland succesvol gecertificeerd door DQS in 2023. Wij streven er voortdurend naar om de veiligheid en gezondheid op het werk van onze medewerkers te verbeteren. Wij streven Vision Zero na voor een ifm-arbeidswereld zonder ongevallen en werkgerelateerde ziekten.
Basisverklaring mensenrechten en milieu
Onze belofte voor het respecteren van mensenrechten en milieuverplichtingen.
Om onze waarde gebaseerde bedrijfscultuur verder te specificeren en te voldoen aan de wettelijke vereisten van de Duitse supply chain due dilligence-wet (LkSG), publiceert de Raad van Bestuur van de ifm electronic deze beleidsverklaring voor alle bedrijven van ifm electronic.
ifm roept alle personen uitdrukkelijk op om niet weg te kijken in geval van risico's of zelfs schendingen van mensenrechten of milieukwesties, maar deze actief te melden. Een overzicht van de klachtenprocedure is te vinden in het reglement voor de klachtenprocedure volgens de LkSG.
Sociaal en duurzaamheid
- Bevestiging ethische audit volgens SMETA
- HR-strategie:een integraal onderdeel van de algemene bedrijfsstrategie