• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Druksensoren volgens toepassingsgebied
  2. Media op waterbasis

Druksensoren voor media op waterbasis

Sensorfamilie Drukbereik Signaal Visualisatie Bijzonderheden

PN
-1…600 bar • Transmitter
• Schakeluitgang
• IO-Link
• Numerieke weergave
• Status-led
• Tweekleurig display
• 4…20 mA / 0...10 VDC schaalbaar analoog

PG24
-1…400 bar • Transmitter
• Schakeluitgang
• Numerieke weergave
• Status-led
• Analoog/digitaal display
• 4…20 mA / 20…4 mA schaalbaar analoog
• Uitgebreid meetbereik tot 600 bar

PA
-1…600 bar Transmitter • 4…20 mA / 0… 10 VDC vast ingesteld analoog
• IP68/ IP69K

P
S

0…1 bar
Transmitter • 4… 20 mA
• IP68