- Analysesensoren
- Geleidbaarheidssensoren
Met geleidbaarheidssensoren kunt u de kwaliteit waarborgen en de efficiëntie verhogen
De waarde van de geleidbaarheid geeft aan hoe goed een materiaal elektrische stroom kan geleiden. In de water-, levensmiddelen- en drankenindustrie, maar ook in andere sectoren, wordt de waarde gebruikt als een belangrijke meetgrootte voor kwaliteitsborging. Die draagt bijvoorbeeld bij aan de optimalisatie van CIP-processen of aan de kwaliteitsbewaking van ultra puur water. Bovendien kan de geleidbaarheid ook worden gebruikt als indicator om afzonderlijke fasen te scheiden.
Onderwerpen
De compacte LDL-serie combineert verwerkingseenheid en meetelement in één behuizing. Dat schept ruimte in de schakelkast en vermindert de bekabelingswerkzaamheden aanzienlijk. Er is ook geen dure datakabel nodig tussen meetelement en verwerkingseenheid.
De gestandaardiseerde M12-stekker overtuigt door absolute afdichting en is ook bestand tegen de hoge belastingen in hygiënische omgevingen. Bovendien zijn fouten bij het aansluiten van de aders in de aansluitruimte van de kabel uitgesloten.
Met de robuuste roestvrijstalen behuizing overtuigen de sensoren van de LDL-serie indruk door hun hoge duurzaamheid en lange levensduur. Eén reden hiervoor: Er zijn geen afdichtingen aangebracht die na verloop van tijd poreus kunnen worden en er kan dus geen corrosie in het apparaat ontstaan.
Dankzij de verscheidenheid aan adapters kan de sensor gemakkelijk als retrofit-oplossing of in nieuwe installaties worden geïntegreerd. Dankzij de G 1/2" procesaansluiting geldt dit al voor kleine leidingdiameters vanaf DN25.
De sensor is klaar als u dat bent: neem de LDL gewoon uit de verpakking en sluit hem aan. Meteen wordt de geleidbaarheid in het medium op betrouwbare wijze vastgesteld.
Bij alle LDL-geleidbaarheidssensoren maakt een fabriekscertificaat deel uit van de levering. Onder het serienummer van de sensor is het certificaat als gratis download op onze homepage te vinden.
Systeemaansluiting
LDL100
De LDL100 is de juiste keuze voor het identificeren van de procesfasen. Het onderscheiden van verschillende media en de bijbehorende identificatie van de procesfase speelt een doorslaggevende rol, vooral in de levensmiddelenindustrie. Reinigingsmiddel, spoelwater en product in de procesleiding hebben verschillende geleidbaarheden en kunnen met de LDL100 gemakkelijk en betrouwbaar worden herkend. Zo kunt u het product altijd duidelijk volgen.
LDL101
De geleidbaarheidssensor LDL101 is altijd de juiste keuze waar exact naleving van de zuiverheid van het water cruciaal is voor de productkwaliteit of de procesveiligheid. De sensor detecteert de geleidbaarheid van water al vanaf een waarde van 0,04 µS/cm. Daardoor is hij bij uitstek geschikt voor applicaties in de waterfiltratie, waarin gezuiverd water van alle niveaus wordt gebruikt. Mogelijke applicaties zijn hier de waterzuivering, onderdelenreiniging en kritieke toevoersystemen (koelwater).
Overzicht van de toepassingsgebieden
- Geen meetonnauwkeurigheden zoals bij analoge overdracht als gevolg van meervoudige digitale en analoge conversie
- Geleidbaarheid en temperatuurwaarde: twee waarden op één meetpunt
• minder meetpunten nodig
• initiële kosten worden verlaagd - Hoge meetresolutie zonder schaalverandering
- Kwaliteitsbewaking door:
• continue weergave van de apparaatstatus
• bedrijfsurenregistratie
• intern geheugen voor min. en max. geleidbaarheids-/temperatuurwaarden - Het vervangende apparaat kan worden herkend en automatisch worden geparametreerd door de IO-Link-master
Reeds bekend?
Bij een conventionele analoge uitgang wordt een groot meetbereik teruggeschaald naar 4...20 mA. Hierdoor kunnen de kleinste veranderingen in de geleidbaarheid vaak niet meteen worden gedetecteerd. Dat kan ertoe leiden dat resten van chemicaliën in het spoelwater of in het product niet gedetecteerd worden wat in het ergste geval kan leiden tot het terugroepen van een product. Via IO-Link daarentegen wordt de resolutie van de geleidbaarheidswaarde altijd geschaald volgens het gebruikte meetbereik, zodat de hoogst mogelijke nauwkeurigheid altijd gegarandeerd is.