- Radartechnologie
- Hygiënische radarniveausensor
Radar-niveausensor: snel en precies tot 10 m
Niveaus in tanks storingsvrij bewaken
De nieuwe radar-niveausensor LW2720 zet een nieuwe standaard op het gebied van snelheid en nauwkeurigheid. Alleen al de inbedrijfstelling kan in een recordtijd worden voltooid: een standaard M12-kabel, de bliksemsnelle parametrering via IO-Link en het grote assortiment adapters zorgen voor een eenvoudige en precies passende Start Out-of-the-Box.
Als de LW2720 vervolgens bijvoorbeeld in tanks tot 10 meter hoogte wordt toegepast, laat hij zich bij de precieze niveaumeting zowel door de roerwerken of sproeibollen als door wisselende media-eigenschappen niet van de wijs brengen. Zelfs het vullen of legen in hoge vulsnelheden registreert de radarsensor dankzij 80GHz technologie bliksemsnel, uiterst precies en zonder dode zones.
De LW27 in detail
Productvoordelen
Optimale performance
De 80GHz-technologie creëert een gerichte en nauwkeurige niveaumeting , zelfs in kleine ruimtes.
De 80GHz-technologie creëert een gerichte en nauwkeurige niveaumeting , zelfs in kleine ruimtes.
Eenvoudige inbedrijfstelling bespaart kosten en tijd
Dankzij de vooraf gemonteerde M12-verbindingstechniek worden niet alleen fouten tijdens de bekabeling verminderd. Ook de werkzaamheden tijdens de inbedrijfstelling worden tot een minimum beperkt dankzij een parametersetting met slechts één waarde. De parametersettings wijzigen is makkelijk uit te voeren via onze gratis app moneo|blue en onze Bluetooth-adapter EIO330.
Dankzij de vooraf gemonteerde M12-verbindingstechniek worden niet alleen fouten tijdens de bekabeling verminderd. Ook de werkzaamheden tijdens de inbedrijfstelling worden tot een minimum beperkt dankzij een parametersetting met slechts één waarde. De parametersettings wijzigen is makkelijk uit te voeren via onze gratis app moneo|blue en onze Bluetooth-adapter EIO330.
Contactloos meetprincipe
Het contactloze meetprincipe sluit verstoringen uit die het gevolg zijn van aanhechting van media of weerkaatsingen van roerwerken. Ook procesomstandigheden zoals dichtheid, viscositeit, temperatuur, druk en pH-waarde hebben geen invloed op de meting.
Het contactloze meetprincipe sluit verstoringen uit die het gevolg zijn van aanhechting van media of weerkaatsingen van roerwerken. Ook procesomstandigheden zoals dichtheid, viscositeit, temperatuur, druk en pH-waarde hebben geen invloed op de meting.
Intelligent algoritme maakt het mogelijk om ingebouwde onderdelen te onderdrukken
Het intelligente algoritme maakt het mogelijk om ingebouwde onderdelen (leidingwerk, roerwerken, sproeibollen enz.) automatisch te onderdrukken, zodat een betrouwbare en probleemloze niveaumeting is te realiseren zonder uitgebreide parametrering.
Het intelligente algoritme maakt het mogelijk om ingebouwde onderdelen (leidingwerk, roerwerken, sproeibollen enz.) automatisch te onderdrukken, zodat een betrouwbare en probleemloze niveaumeting is te realiseren zonder uitgebreide parametrering.
RVS-behuizing uit één stuk, zonder afdichtingen, met hygiënisch ontwerp
Optimale en langdurige duurzaamheid, zelfs bij regelmatige reinigingsprocessen. Geen slijtage door broze afdichtingen.Gecertificeerd voor het gebruik in hygiënische omgevingen met beschermingsklasse IP66/68 en IP69K.
Optimale en langdurige duurzaamheid, zelfs bij regelmatige reinigingsprocessen. Geen slijtage door broze afdichtingen.Gecertificeerd voor het gebruik in hygiënische omgevingen met beschermingsklasse IP66/68 en IP69K.
Applicaties
Systeemaansluiting
Meerwaarde dankzij IO-Link
- Dataoverdracht zonder conversieverliezen
Digitale signaalverwerking van het niveau - Plug and Work
Met IO-Link is de radarsensor snel en eenvoudig te patametreren – er hoeft maar één parameter ingesteld te worden. Met onze gratis app moneo|blue en onze Bluetooth-adapter EIO330 zijn de parametrersettings ook snel en eenvoudig via de smartphone worden uitgevoerd. - Onderhoud op afstand
Onderhoud en parametrering op afstand via bekende veldbussystemen met IO-Link.
• Geen bovenbouwtrajecten nodig
• Kostenbesparingen en verhoogde veiligheid