• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Krachtige IO-Link-master voor industriële toepassingen

  • 4- en 8-poorts IO-Link-masters voor gebruik in het veld
  • Daisy-Chain-Power met gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-aansluittechniek, max. 2 x 16 A
  • Aansluiting van actoren tot en met 2 A
  • Stroommeting en instelbare stroombegrenzing per poort
  • Master en apparaat zijn te configureren met de moneo configure-software

Robuuste veldbusmodule met betrouwbare verbinding

De decentrale IO-Link-masters dienen als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Ze zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: De materialen en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm-aansluitkabels van de bewezen productserie EVC.
De ecolink-technologie staat garant voor betrouwbare, permanent dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen.

L-gecodeerde aansluitkabels voor hoge stromen

Het aansturen van lasten met IO-Link-mastermodules vereist meer energie dan het aansturen van eenvoudige sensoren. Een geschikte stroomtoevoer voor dergelijke modules is de M12-connector met L-codering, die een steeds meer ingeburgerd raakt op de markt. Daarmee zijn hogere stromen met een geringe spanningsval te realiseren. ifm biedt daarvoor op de markt afgestemde aansluit- en verbindingskabels aan.

Voordelen en baten voor de klant

16 Ampère op een M12-stekkerverbinding

De IO-Link-master wordt gevoed via de gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-stekkerverbinding. Deze aansluittechniek met 5 x 2,5 mm2 kan worden gebruikt voor de sensor- en actor-stroomvoorziening met in totaal 16 A. De energie kan door de master worden doorverbonden (Daisy-chain).

Aansluiting van 2A-actoren met hoge stroombehoefte

De pin 2 van een B-poort kan naar keuze in een digitale uitgangsmodus worden omgezet. Zo kunnen grote magneetventielen en actoren tot en met 2 A worden geschakeld.

Energiebewaking

Voor iedere afzonderlijke poort is er een stroombegrenzing die in de PLC kan worden ingesteld. Verder kunnen spannings- en stroomwaarden van iedere poort worden gemeten. Zo kan de energiebehoefte van een installatie gemakkelijk worden vastgesteld en voor de analyse naar ERP-systemen worden overgedragen.

Sensoren configureren met moneo configure SA

De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.

De producten

Aansluittechniek