• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. RFID-identificatiesystemen
  2. LF-systeem 125 KHz

LF-systeem 125 KHz (AS-i)

Identificatie in railgeleide transportsystemen.

Interface:
AS-Interface

Plug and Play:
Kostenreductie door simpele en snelle inbedrijfstelling

Efficiënt:
Aansluiting van max. 31 RFID-readers op een AS-i-master.

Feilloos:
Trefzekere registratie met een compacte bouwvorm

Onmiddellijk in bedrijf te nemen:
Geen programmeerwerk bij lees-/schrijfkoppen met AS-interface vereist. De opgeslagen waarde in de transponder wordt automatisch getoond zodra deze aan de antenne voorbijkomt.

Gecertificeerd:
Door het AS-interface certificaat is integratie in ieder automatiseringssysteem gegarandeerd.

Het RF-identificatiesysteem DTS125 van ifm is een voor de industrie ontworpen identificatiesysteem voorzien van een 125 kHz-technologie. Het is het eerste wereldwijd inzetbare RFID-systeem voor AS-interface.

De compacte lees-/schrijfkoppen omvatten naast de antenne ook de gehele verwerkingseenheid en de interface met AS-i. Zo zijn de apparaten direct op AS-interface te koppelen en is de gegevensoverdracht naar de besturing makkelijk te realiseren.

Voor een bijzonder eenvoudige afhandeling van de RFID-data en communicatie met bovengelegen industriële netwerken biedt ifm de System Solution app "RFID DTA" aan. Het laden en configureren van de app vindt plaats via de geïntegreerde web interface, d.w.z. dat alle gewenste instellingen intuïtief via een apparaat met internetbrowser is uit te voeren.

DTS125 in de toepassing.
Het RFID-systeem DTS125 is ontworpen voor de productiebesturing in de montage- en transporttechniek, in handlingsystemen, verpakkings- en vulinstallaties.

Voor de identificatie van werkstukdragers is het systeem eveneens optimaal geschikt.

Plug & Play ook met de hardware: aan te sluiten met een M12-stekkerverbinding of op een AS-i verdeelunit. Het systeem DTS125 is binnen een zeer kort tijd in AS-i-netwerken te integreren en is onmiddellijk te gebruiken. Daardoor kan naast de geringere kosten voor de hardware ook tijd bespaard worden bij de inbedrijfstelling.

Het RFID-systeem DTS125 draagt bij aan de juiste logistieke afhandeling op een productiestraat voor aandrijvingen voor voertuigen. Alle werkstukdragers zijn via de RFID te identificeren. Optische systemen, zoals bijvoorbeeld barcode-lezers, komen niet in aanmerking door de ruwe omgevingsomstandigheden (oliën, metaalspanen).

Het RFID-systeem DTS125 – optimaal voor het oplossen van identificatietaken in de montage- en transportsystemen en voor handlingssystemen. Het herkent objecten op transportsystemen bij met detectiesnelheden tot 0,5 m/s.

ID-TAG's voor montage- en transportinstallaties.
De robuuste, batterijloze transponders zijn uitermate geschikt voor het gebruik in omgevingen met hoge temperaturen.

ID-TAG's voor het AS-i RFID-systeem zijn niet uitwisselbaar met TAG’s voor 125 kHz HF-systemen die geschikt zijn voor DTE-verwerkingsunits.

LF-RFID-systeem DTS125 · 125 KHz

RFID 125 kHZ totaaloverzicht