• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. 3D-objectherkenning type O3D
  2. Parametrering en inrichting

Parametrering en inrichting

Gebruikersvriendelijk.

De Vision Assistant biedt 5applicaties: depalletisering, robotgrijpernavigatie, volledigheidscontrole, objectmeting en niveau. Een wizard voert de gebruiker door de applicatie-instellingen. Het proces verklaart zichzelf en is intuïtief. In slechts enkele minuten kan de gewenste applicatie worden ingesteld en in gebruik worden genomen. Met de vooraf gemaakte applicaties kunnen al oplossingen voor de automatisering worden bereikt, maar de Vision Assistant kan meer: In de uitgebreide parametreringsmoduskunnen ervaren gebruikers de beschikbare applicaties uitbreiden of eigen oplossingen voor toepassingen maken.

De Vision Assistant-software vormt de kern van de parametrering en inrichting van de O3D-sensor

O3D-sensor –
Vision Assistant-software

Applicatiewizard en uitgebreide parametreringsmodus

Op basis van een onafgebroken kennisuitwisseling met gebruikers en omvangrijke toepassingstests is de sensor buitengewoon eenvoudig te bedienen en te integreren.

Dit betekent niet dat precisie en individuele aanpassingen achterwege moeten blijven. De individuele aanpassing vindt stap voor stap plaats aan de omgeving tot aan de gewenste applicatie.


Wizard

Applicaties – out of the box

Eenvoudige instelling van de 3D-sensor met behulp van de begeleide wizard voor de volgende applicaties

Uitgebreide parametreringsmodus

Applicaties individueel instellen en uitbreiden

  • Kwaliteitscontrole
  • Uitgebreide volledigheidscontroles
  • Uitgebreide palletiseringcontrole

 

O3D-camera –
Software Development Kit

Met behulp van de O3D-camera en de bijhorende Software-Development-Kits zijn applicatiegerichte oplossingen eenvoudig te realiseren.

Bij de integratie in een machine zijn de geleverde meetgegevens, die uit de camera komen, met de meest gangbare beeldverwerkingssoftware pakketten in de markt te bewerken en te analyseren. Een software-Development-Kit met voorbeelden van programmacodes zijn in verschillende talen beschikbaar.