• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Stromingssensoren
  2. Producten – noviteiten
  3. Persluchtverbuiksmeter SD / SDG

Calorimetrische persluchtverbuiksmeter op het hoogste niveau

“All-in-one-sensor” bespaart kosten

De nieuwe thermische persluchtmeter onderscheidt zich als echte allrounder. Die beschikt niet alleen over een geïntegreerde temperatuursensor, maar daarnaast ook over een druksensor. Zo heeft de gebruiker voortaan de mogelijkheid meteen vier proceswaarden (doorstroomhoeveelheid, druk, temperatuur en totalisator = totaalvolumemeters) te meten om zijn productie te optimaliseren. De integratie van meerdere meetgrootheden in maar één sensor bespaart niet alleen aanzienlijk op hardwarekosten (druksensor, temperatuursensor, bekabeling, ingangskaarten), maar ook op installatie- en onderhoudskosten.


Uw voordeel

• Procesveiligheid door druk-, temperatuur- en volumestroombewaking

• Kostenbesparing door energiemonitoring, lekkagebewaking en procesgericht onderhoud van de filterinstallatie

• Tijdsbesparing door weinig werk bij bekabeling, onderhoud en installatie

In-line flowmeter

Persluchtmonitoring in één oogopslag voor verhoging van de energie-efficiëntie

Integratie van de persluchtdrukmeter SD in de onderhoudsunit van bestaande of nieuwe installaties biedt extra voordelen. Nu kunnen de proceswaarden van de bedrijfsperslucht in gangbare persluchtnetwerken effectief worden bewaakt via het ingebouwde TFT-display. Daarvoor zijn vier verschillende, individueel instelbare grafische lay-outs beschikbaar. De proceswaarden kunnen bovendien via IO-Link worden verzonden.

Met behulp van de nauwkeurige flowbewaking van de SD kunnen lekkages worden gedetecteerd en zo energiekosten worden bespaard. Daarnaast kunnen dankzij de hoge herhalingsnauwkeurigheid van het apparaat de kosten van de druklucht exact worden berekend voor elke productielijn en de kostenberekening van de producten worden geoptimaliseerd.

Drukmeting

Efficiënte bewaking van de bedrijfsdruk

Door de geïntegreerde drukmeting kan zowel de drukdaling door vervuilde filterinstallaties als ook de algemene bedrijfsdruk van het persluchtsysteem uitstekend worden bewaakt. Want bij actoren die met 5 bar in plaats van de optimale 6,3 bar worden gebruikt, daalt het belastbaar toerental al met 25% en neemt de productie af. Ook een te hoge druk op de installatie leidt niet tot extra winst, maar tot een verhoogd persluchtverbruik en slijtage aan de installatie.

Temperatuurmeting

Minimalisering van kwaliteitsschommelingen door temperatuurmeting

Door de geïntegreerde temperatuurmeting kunnen temperatuurgevoelige processen, bijvoorbeeld droogprocessen, worden bewaakt en de productiekwaliteit worden gewaarborgd. De persluchtmeter SD draagt zo bij aan de verhoging van de procesveiligheid.

Energiemanagementsysteem

De basis voor een naadloos energiemanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 50001


Volgens de EU richtlijn DIN EN ISO 50001 voor een beter energierendement hebben alle lidstaten zich verplicht om energiebesparende regelingen te treffen.
Voorwaarde voor verlaging van de energiebelastingen is de invoering van een energiemanagementsysteem. De norm vereist registraties over de kalibratie van de meetapparatuur, zodat fouten uitgesloten zijn en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens gegarandeerd is.
De combinatie van de nieuwe persluchttransmitter SD en regelmatige DAkkS-kalibraties biedt het optimale uitgangspunt voor een betrouwbaar energiemanagementsysteem.

Kalibratiecertificaten

ISO-kalibratie SD (bestelcode ZC0020)

  • Opgesteld door de fabrikant
  • Talen: Duits/Engels
  • Geldt voor het/de gespecificeerde artikel(en) en moet bij de bestelling van de sensor ook worden aangevraagd. Nabestellingen zijn alleen mogelijk bij het terugsturen van het apparaat.

DAkkS-kalibratie stromingssensoren 6-punts (bestelcode ZC0075)

  • Opgesteld volgens eisen van de DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle: Duitse accrediteringsinstantie)
  • Taal: Duits/Engels
  • Kalibratie bij 6 stromingswaarden (afhankelijk van de nominale binnendiameter)
  • Geldt voor het/de gespecificeerde artikel(en) en moet bij de bestelling van de sensor ook worden aangevraagd. Latere bestellingen zijn alleen mogelijk bij het terugsturen van het apparaat.

moneo configure: de parametreringssoftware

De app voor het parametreren en beheren van IO-Link-apparaten en ifm IO-Link-masters. Geïntegreerd, fabrikantoverkoepelend IODD-beheer voor tijdbespaing bij het parametreren van de sensor . Cockpit voor parallelle weergave van parameters en proceswaarden.

Integratie in de besturing met behulp van ifm-startpakketten

De volgende items kunnen gratis worden gedownload:

- Voorbeeldprogramma’s en programmablokken (Step7, TIA, RS Logix) - Lezen en schrijven van procesgegevens - Aansluiting op ProfiNet, Ethernet en EtherCat - documenten waarin het apparaat staat beschreven voor de PLC-setup (GSDML, ESI, EDS) - Bedieningsinstructies