Bruke virkelige datakilder (VSE, IO-Link master) er en forutsetning for å teste moneo-programvaren under realistiske forhold. Først da vil du få et genuint inntrykk av hvordan moneo kan støtte deg i å optimalisere produksjonsprosessene dine.
Last ned prøveversjon av moneo for tilstandsovervåking
Test i 30 dager uten forpliktelser.
Funksjonsoversikt | |
---|---|
Parameterinnstilling IO-Link-enheter | |
Koblinger | |
Brukerspesifikke dashbord for anleggsovervåking | |
Individuell dataanalyse av anleggets tilstand |
|
Automatisk sanntidsalarm når grenseverdier overskrides |
*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) og edgeConnect ifm er inkludert
Fullversjonen er tilgjengelig når som helst. Til tilstandsovervåkingsløsningen inkludert parameterinnstilling (QM9120)
Prøveversjonen av Moneo tilstandsovervåking gir deg muligheten til å konfigurere eksisterende maskinvarekomponenter, samt opprettelse og bruk av kontrollpaneler, dataanalyser og automatiske alarmer ved brudd på grenseverdi, slik at du kan optimalisere vedlikeholdet av systemene og unngå uplanlagte nedetider.
Test moneo i 30 dager gratis og opplev hvor enkel starten på digitalisering kan være. Kombiner maskinvaren din med moneo-programvaren for å bruke dataene fra produksjonen din til optimaliseringer og skape merverdi.
Last ned prøveversjon av moneo for tilstandsovervåking
Test i 30 dager uten forpliktelser.