Nivåsensorer
Nivåmåling og dens evaluering spiller en viktig rolle i prosessautomatisering. Hva om en tank med væske renner over eller går tørr?
Nivåapplikasjoner kan løses med en rekke teknologier. Finn den som passer best for din applikasjon.
Teknologi | Applikasjoner | Sensortype | Maks. måleområde [cm] | Analog utgang | Koblingsutgang | Godkjenninger | Mer informasjon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impedansspektroskopi i kontakt med mediet |
Alternativ til vibrerende gafler Undertrykkelse av rester og skum |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Bruksområder på punktnivå | |
Kapasitiv i kontakt med mediet |
For å forhindre overløp og lekkasjeovervåking |
LI | - | - | + | WHG* | ||
Kapasitiv uten kontakt |
For deteksjon gjennom ikke-metalliske tankvegger |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | |||
kapasitiv i kontakt med mediet |
For bruk på hydrauliske- og kjøletanker |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Kontinuerlige nivåapplikasjoner | |
Styrt bølgeradar i kontakt med mediet |
For industrielle og hygieniske applikasjoner |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | ||
Hydrostatisk i kontakt med mediet |
For industrielle og hygieniske applikasjoner på tanker og i frittflytende vannveier |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | ||
Ultralyd uten kontakt |
For lange avstander og vanskelige overflater |
UGT, UIT | 800 | + | + | |||
Fotocelle uten kontakt |
For lange avstander Vinkeluavhengig måling med fokusert lyspunkt |
O1D | 980 | + | + | |||
Fotocelle 3D uten kontakt |
For bulkmaterialer For fullstendighets overvåkning |
O3D | 800 | + | + | |||
Radar uten kontakt |
For industrielle og hygieniske applikasjoner |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | ||
*Den tyske føderale vannloven |