• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Flowsensorer
  2. Produkter - nyheter
  3. SD / SDG-trykkluftmåler

Termisk trykkluftmåler på høyeste nivå

«Alt-i-ett-sensor» reduserer kostnader

Den nye termiske trykkluftmåleren utmerker seg som en real allrounder. Den har ikke bare en integrert temperatursensor, men inkluderer også en trykksensor som gir brukeren anledning til å lese av fire prosessverdier samtidig (volumetrisk strømning, trykk, temperatur og kalkulator = totalmengdemåler) og optimalisere produksjonen. Integrering av flere måleparametre i kun én sensor sparer ikke bare programvarekostnader (trykk- og temperatursensor, tilkobling og inngangskort), men også installasjons- og vedlikeholdskostnader.


Dine fordeler

• Prosesspålitelighet ved overvåking av trykk, temperatur og volumstrøm

• Kostnadsbesparende ved energi- og lekkasjeovervåking, og prosessorientert vedlikehold av filtersystemet

• Tidsbesparende på grunn av lite tilkobling, vedlikehold og få vanskeligheter med installasjonen.

Måling av strømningsmengde

Trykkluftovervåking på et øyeblikk for å forbedre energieffektivitet

Det gir ekstra fordeler å integrere SD-trykkluftmåleren i vedlikeholdsenheten til eksisterende eller nye installasjoner. Nå kan prosessverdiene for trykkluft i industriell bruk overvåkes effektivt i vanlige trykkluftnettverk via det integrerte TFT-displayet. Fire ulike, valgbare, grafiske layouter er tilgjengelige. Prosessverdiene kan også overføres via IO-Link.

SDs nøyaktige strømningsovervåking muliggjør lekkasjedetektering og energikostnadsbesparelser. I tillegg sikrer enhetens høye repeterbarhet nøyaktig kostnadsfordeling for trykkluften til den respektive produksjonslinjen så vel som optimalisert produktkostnadsberegning.

Trykkmåling

Effektiv måling av arbeidstrykket

Takket være den integrerte trykkmålingen, kan trykktapet for tilsmussede filtersystemer og trykkluftsystemenes generelle arbeidstrykk overvåkes optimalt. Dette er viktig, fordi hvis installasjonen inneholder utløsere som drives ved 5 bar i stedet for ideelle 6,3 bar, er belastningshastigheten allerede redusert med 25 %, med avtagende produktivitet. På den annen side øker ikke et usedvanlig stort arbeidstrykk ytelsen, men genererer økt trykkluftforbruk og slitasje for enheten.

Temperaturmåling

Minimerer kvalitetsvariasjoner ved temperaturmåling

Takket være den integrerte temperaturmåleren er det mulig å overvåke temperaturavhengige prosesser, slik som tørking og for å sikre produksjonskvalitet. Derfor øker SD-trykkluftmåleren prosesspåliteligheten.

Energistyringssystem

Grunnlaget for et omfattende energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001


Underlagt EU-direktivet om energieffektivisering DIN EN ISO 50001, må alle medlemsland gjennomføre energibesparelser.
Kravet for å oppnå reduksjoner i energiavgiften, er å implementere et energistyringssystem. Standarden krever at kalibrering av måleutstyr registreres for å sikre riktighet og repeterbarhet av måledataene.
Ved å kombinere den nye SD-trykkluftmåleren med regelmessige DAkkS-kalibreringer, blir grunnlaget optimalt for et pålitelig energistyringssystem.

Oppdag fordelene med effektiv trykkluftovervåking med ifm. I den digitale maskinhallen diskuterer våre eksperter temaer som:

  • Detaljert forbruksmåling på sluttmaskinen – fra maskinvare til programvare (0:00-19:17)
  • Trykkluftovervåking på distribusjonslinjen – kostnads- og lekkasjeattribusjon gjort enkelt (19:17-31:50)
  • Registrering av nøkkeltall for energi og beregning av kompressoreffektivitet (31:51-35:59)

Kalibreringssertifikater

ISO-kalibrering SD (Bestillingskode ZC0020)

  • Opprettet av produsenten
  • Språk: Tysk/engelsk
  • Gjelder den/de spesifikke varen(e), og må etterspørres når sensoren bestilles. Det er kun mulig med påfølgende bestillinger hvis enheten er returnert.

DAkkS-kalibrering av strømningssensorer på 6 punkter (bestillingskode ZC0075)

  • Opprettet etter kravene til DAkkS (tysk akkrediteringsorgan)
  • Språk: Tysk/engelsk
  • Kalibrering etter 6 strømningsverdier (avhengig av nominell diameter)
  • Gjelder den/de spesifikke varen(e), og må etterspørres når sensoren bestilles. Det er kun mulig med påfølgende bestillinger hvis enheten er returnert.

moneo configure: programvaren for parameterinnstilling

Appen for parameterinnstilling og administrasjon av IO-Link-enheter og ifm IO-Link-mastere. Integrert, produsentuavhengig IODD-administrasjon for tidsbesparende innstilling av sensorparameter. Cockpit for parallell visning av parametere og prosessverdier.

Integrering i styringsenheten via ifm’s startpakker

Tilgjengelig for gratis nedlasting:

-Eksempelprogrammer og programmoduler (Step7, TIA, RS Logix) - Les og skriv prosessdata - tilkobling til ProfiNet, Ethernet og EtherCat - enhetsbeskrivelsesfiler for PLC-oppsett (GSDML, ESI, EDS) - bruksanvisning