Produtos
Sensores de posição
- Sensores indutivos
- Sensores fotoelétricos
- Sensores capacitivos
- Sensores magnéticos
- Sensores ultrassónicos
- Sensores de válvulas
- Sensores de cilindro
- Sensores por radar
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Sensores de nível
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sensores de temperatura
- Sensores de análise
Monitorização da condição
Medição do consumo
Unidades de avaliação
Processamento de imagens 2D
Processamento de imagens 3D
Sistemas de identificação
Sensores
- Sensores indutivos de segurança
- Cortinas de luz de segurança
- Barreiras de luz de segurança
- Sensores de segurança RFID e codificados magneticamente
Controles
Módulos / Mestres
Sistemas / Sensores
Tensão de alimentação
Áreas de aplicação
Mestres / módulos
Sensores / identificação
- Sensores de posição IO-Link
- Sensores de processo IO-Link
- Sensores IO-Link para Motion Control
- IO-Link Sistemas de identificação
Componentes de comando
Sensores / Processamento de imagens
Funcionamento / Manutenção
Soluções IIoT
Hardware
Sistemas
Cabo confeccionado / Cabo em metro
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Jumper
- Cabos de conexão de dispositivos para sistemas de controle
- Cabos de programação e comunicação
- Cabo em metro
Alimentação de tensão no painel elétrico
- Fonte de alimentação 24 V DC
- Fontes de alimentação da interface AS
- Fusíveis
- Amplificadores de comutação
- Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
- Adaptadores, adaptação do processo
- Refletores, fibras ópticas e ópticas
- Iluminação e sinalização
- Suporte de proteção
- Atuadores, alvos, ímãs e TAG
- Acessórios para AS-Interface
- Adaptador elétrico, conversor de sinal e interfaces
- Antenas
- Ferramentas / entrada em operação
- Certificados de calibração, certificados de material e de serviços