Sensores de inclinação
- Variantes de funcionamento estático e dinâmico
- Range angular até 360° disponível
- Versões de 1 ou 2 eixos
- Diferentes modelos com o mais alto grau de proteção (até IP69K)
- Saída de sinal de acordo com o tipo de sensor através de diferentes interfaces
Sensores de inclinação
O alinhamento horizontal é uma condição importante para a operação segura de máquinas e instalações.
Sensores de inclinação servem para detectar posição e ângulo em máquinas móveis, pois eles medem o ângulo do respectivo objeto em relação à gravidade.
Não são necessárias conexões mecânicas complicadas e complexas para instalar, o que simplifica muito a integração dos sensores em cada aplicação.
ifm oferece sensores de inclinação em várias versões, com diferentes áreas de medição e classes de precisão dependendo da exigência.
Além disso, os dispositivos estão disponíveis com diferentes opções de saída, como por exemplo CANopen, J1939 e IO-Link