controlador IIoT
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Características do produto
Interface de comunicação | Ethernet; USB |
---|
Aplicação
Aplicação | edgeDevice livremente programável para aplicações industriais |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de energia [W] | 14; (contém máxima potência para dispositivos USB: 1,5 A / 5 V) |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | CODESYS 3.5 |
---|---|
Função do PLC conforme IEC 61131-3 | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; USB |
---|---|
Quantidade de interfaces Ethernet | 4 |
Quantidade de interfaces USB | 2 |
Standard de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Tipo de conector | RJ45 |
Protocolo | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Taxa de transmissão | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Tipo de conector | tipo A | ||
Versão | USB 2.0 | ||
Nota sobre as interfaces |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90; (sem condensação) | ||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 3000 | ||
Proteção | IP 20 | ||
Grau de sujidade | 2 |
Testes/aprovações
CEM |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 685 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem do trilho DIN |
Materiais | invólucro: alumínio fundido passivado; aço inoxidável |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Hardware
Processador | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Memória de armazenamento | 8 GByte Flash |
Memória removível | Cartão micro SD; SD; SDHX; SDXC; interface USB |
Memória de dados
Clock de tempo real (RTC) | sim; UTC, bateria armazenada |
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica - Ethernet
Conexão: 4 x RJ45 |
conexão elétrica - USB
Conexão: 2 x tipo A |
conexão elétrica - tensão de alimentação
Conexão: 1 x Conexão através de bornes com mola |