- Produtos
- Comunicação industrial
- Componentes para barramento de campo
- Mestre IO-Link para a aplicação na indústria alimentar
- AL1421
Mestre IO-Link com interface EtherNet/IP
AL1421
IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K
Mestre IO-Link com interface EtherNet/IP
AL1421
IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K
- Alimentação em cadeia de margaridas com tecnologia de conexão M12 padronizada com codificação L
- Limites de corrente ajustáveis por porta para um funcionamento seguro
- Medição de tensão e de energia por porta para a monitorização energética
- Possível conectar atuadores até 2A
- Para a conexão de até quatro dispositivos IO-Link
Aplicação
Aplicação | sistemas higiénicos; Módulo E / S para aplicações de campo |
---|---|
Função de alimentação em série | tensão de alimentação; interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 20...28 DC; (US ; para PELV/SELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de proteção | III |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (UA) |
Corrente máx. de carga total [A] | 8 |
---|---|
Capacidade de corrente por porta [A] | 2; (ajustável: 0...2; Configuração de fábrica: 2) |
Corrente máx. de carga total [A] | 3,6 |
---|---|
Capacidade de corrente por porta [A] | 2; (ajustável: 0...2; Configuração de fábrica: 0,45) |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 12; (configurável) |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 8 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Nível de comutação elevado [V] | 11...30 |
Nível de comutação reduzido [V] | 0...5 |
Entradas digitais protegidas contra curto-circuitos | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Resistente a curto-circuito | sim |
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 2000 |
---|
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 2000 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | EtherNet/IP | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Nota sobre as interfaces |
|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
Quantidade de portas classe B | 4 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funcionamento com tampas de cobertura de aço inoxidável: IP 69K) | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluídos químicos |
|
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência a vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 60 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 351,8 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA cinza; soquete: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | EPDM |
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |