- Produtos
- Sistemas para máquinas móveis
- Dispositivos para operar e observar
- HMI robusta com processadores multi-core de 64 bits
- CR1140
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
Display gráfico programável para controle de máquinas móveis
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
- HMI potente e robusta com arquitetura moderna de 64 bits
- Botões de função iluminados RGB com resposta tátil
- Interfaces CAN e Ethernet potentes para diversas tarefas de comunicação.
- Livremente programável com CODESYS 3.5 conforme IEC 61131-3
Aplicação
Aplicação | para aplicações móveis; Para uso em aplicações industriais; Para a aplicação em ambientes úmidos |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 8...32 DC; (para PELV/SELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 12 / 24 |
Consumo de corrente [mA] | < 210; (24 V DC) |
Consumo de energia [W] | 5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 1; (entrada de serviço não configurável) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
Função do PLC conforme IEC 61131-3 | sim |
Sistema operativo | Embedded Linux |
Interfaces
Interface de comunicação | CAN; Ethernet |
---|---|
Quantidade de interfaces CAN | 1 |
Quantidade de interfaces Ethernet | 1 |
Taxa de transmissão | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protocolo | CANopen; SAE J1939; protocolo livre | |
Perfil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Configurações de fábrica |
|
Standard de transmissão | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protocolo | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Nota sobre as interfaces |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...85 | ||||||
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90; (sem condensação) | ||||||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 5000 | ||||||
Proteção | IP 65; IP 67 | ||||||
Grau de sujidade | 2; (antes da montagem e quando substituir o dispositivo) | ||||||
Fluídos químicos |
|
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Resistência a vibrações |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aplicações ferroviárias |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 491,55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de montagem | painel/superf.; para montar em painéis de controle ou recortes de painéis; (corte do painel: 114 x 99 mm) | ||||||
Dimensões [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiais | invólucro: alumínio fundido revestimento a pó; Display: vidro antirreflexo e endurecido; parte traseira do invólucro: plástico; membrana: Gore-Tex | ||||||
Informações sobre a vida útil |
|
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de funcionamento |
|
||||
Resolução do display | 800 x 480 | ||||
Tipo de display | display colorido | ||||
Tamanho do display | 4,3" | ||||
Formato | 16:10 | ||||
Iluminação de fundo do display | LED | ||||
Profundidade de cor | 24 Bit | ||||
Luminosidade [cd/m²] | 1000; (ajustável: 0...100 %; Em passos de: 1 %) | ||||
Proporção de contraste | 800:1 |
Hardware
Processador | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
RAM | 1 GByte RAM |
Memória de armazenamento | 4 GByte Flash |
Memória não volátil | 8 kByte |
Memória de dados
Clock de tempo real (RTC) | sim; UTC, bateria armazenada |
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - CAN
Conexão: 1 x M12; codificação: A |
conexão elétrica - ETH
Conexão: 1 x M12; codificação: D |