Unidade de avaliação compacta para monitorização da velocidade
DI6004
DGA4012-WRKG/IO/US
Unidade de avaliação compacta para monitorização da velocidade
DI6004
DGA4012-WRKG/IO/US
- Monitorização sem contacto fiável da velocidade de rotação quanto a subvelocidade
- 2 em 1: sensor de velocidade e avaliação num invólucro compacto
- Ajuste simples do ponto de comutação través do botão de configuração (teach) ou do IO-Link
- Simplificação da instalação
- Com IO-Link para transmissão de sinais e dados de diagnóstico
Características do produto
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Alcance de detecção [mm] | 12 |
Interface de comunicação | IO-Link |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Aplicação | avaliação de movimentos rotativos e lineares quanto a subvelocidade; bloquear |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) | ||||
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||||
Configuração de fábrica |
|
||||
Proteção contra curto-circuito | sim | ||||
Proteção contra sobrecarga | sim |
Sinal de saída | sinal de comutação |
---|---|
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Sinal de saída | sinal de pulso; sinal de comutação; (parametrizável) |
---|---|
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 500 |
Saída de impulso | avaliação externa dos pulsos de amortecimento |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] | 12 |
---|
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Intervalo de ajuste [Imp/min] | 3...24000 |
Princípio de medição | indutivo |
Precisão/desvios
Fator de correção | aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 10 |
Histerese [% de Sp] | 10...30 |
Repetibilidade IO-Link [%] | 1; (do valor final da faixa de medição) |
Desvio de temperatura | ± 10 %; (do valor final da faixa de medição) |
Tempos de resposta
Tempo de arranque [s] | 0...15; (Em passos de: 1 s; Defeito: 10 s) |
---|---|
Frequência máx. de amortecimento [Imp/min] | 60000 |
Tempo de arranque [s] | 0...30; (Em passos de: 100 ms; Defeito: 10 s) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Perfil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3,7 | ||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | ativador de contador de ciclos; Contador de horas de funcionamento; temperatura interna; Marcação específica da aplicação | ||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||||
Nota |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||||||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||||||||
Teste de névoa salina |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 467 | ||||||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 52,7 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face de deteção: PBT; Janela LED: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Binário de aperto [Nm] | 35 |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|