Características do produto
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
Interface de comunicação |
IO-Link |
DP2122_FREQ / CMPT = 1
Intervalo de medição [Hz] |
0,1...2000 |
DP2122_REVL / CMPT = 2
Intervalo de medição [U/min] |
1...120000 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
18...30 DC; (para PELV/SELV) |
Tensão nominal DC [V] |
24 |
Consumo de corrente [mA] |
< 380 |
Corrente máx. de carga total [A] |
0,2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas |
Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais |
1; (IEC61131-2) |
Limitação da corrente de entrada [mA] |
200 |
Saídas
Conceção elétrica |
PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais |
2 |
Função de saída |
normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Resistente a curto-circuito |
sim |
Faixa de medição / de ajuste
DP2122_FREQ / CMPT = 1
Intervalo de medição [Hz] |
0,1...2000 |
DP2122_REVL / CMPT = 2
Intervalo de medição [U/min] |
1...120000 |
Interfaces
Interface de comunicação |
IO-Link |
Tipo de transferência |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisão IO-Link |
1.1 |
Padrão SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfil |
Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel |
Modo SIO |
sim |
Tipo de porta master necessária |
A |
Dados do processo binário |
1 |
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] |
4,3 |
DeviceIDs suportados |
Modo de funcionamento |
DeviceID |
FREQ / CMPT = 1 |
1167 |
REVL / CMPT = 2 |
1294 |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Nota sobre a temperatura ambiente |
2000 m: -25...60 °C |
3000 m: -25...53 °C |
4000 m: -25...51 °C |
|
Temperatura de armazenamento [°C] |
-25...60 |
Humidade relativa máx. do ar [%] |
90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação) |
Altura máx. acima do nível do mar [m] |
4000 |
Proteção |
IP 67 |
Grau de sujidade |
2 |
Dados mecânicos
Peso [g] |
83,8 |
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] |
35 |
Dimensões [mm] |
63 x 30 x 24 |
Materiais |
invólucro: PA |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
em funcionamento |
1 x LED, verde |
|
visualizador LED de 7 segmentos, verde / vermelho configurável |
|
Elementos de funcionamento |
|
Notas
Notas |
Para obter mais informações, por favor consulte o manual de instruções. |
|
Quantidade da embalagem |
1 peças |