Conversor IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
Conversor IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
- modelo compacto com alto grau de proteção para o uso em ambientes úmidos
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|---|
Interface de comunicação | IO-Link |
Aplicação
Aplicação | saídas analógicas controláveis via IO-Link; para a conexão de atuadores controlados analogicamente a um sistema IO-Link; Para a aplicação em ambientes úmidos; uso em ambientes internos |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC; ((em ambientes úmidos: 18...28 V) para PELV/SELV) |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo de corrente [mA] | 300 |
Corrente máx. de carga total [A] | 0,2 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 2 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 2 |
---|---|
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 300 |
Precisão da saída analógica [%] | 0,25 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor | ||||
Modo SIO | não | ||||
Tipo de porta master necessária | A/B | ||||
Dados do processo analógico | 2 | ||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3,6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 | |||
Humidade relativa máx. do ar [%] | 90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensação) | |||
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 4000 | |||
Proteção | IP 67; IP 69K | |||
Grau de sujidade | 2 |
Testes/aprovações
MTTF [anos] | 298 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 79,2 |
---|---|
Peso (sem acessórios e sem embalagem) [g] | 28 |
Dimensões [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiais | invólucro: PA |
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Material da vedação | FKM |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: FKM |