Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30055
ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30055
ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL
- Adaptador de soldagem para sensores de processo
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Formato robusto em aço inoxidável para utilização em ambientes industriais adversos
- Alta resistência à pressão
Aplicação
Resistência à pressão [bar] | 50 | |
---|---|---|
Aviso da resistência à pressão |
|
Testes/aprovações
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 164,5 |
---|---|
Materiais | aço inoxidável (1.4435/316L) |
Ligação do sensor | G 1/2 cone de vedação |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 35 mm |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|