• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. E30390

Interface IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

Interface IO-Link

E30390

USB IO-LINK MASTER

  • Para configuração e programação rápida e simples
  • LEDs bem visíveis de forte luminosidade para exibição da operação, do estado de comutação, da função e dos erros
  • Conjunto completo com fonte de alimentação para alimentação de tensão dos sensores
  • Para conexão de sensores com função IO-Link a um PC
  • Leitura dos valores de medição, valores de processo e ajustes de parâmetros atuais
artigo descontinuado
Produtos alternativos: ZZ1060 Comparação de produtos: E30390 / ZZ1060 Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!
  • ce
  • iolink
Aplicação
Aplicação parametrizar e analisar equipamentos
Dados elétricos
Tensão nominal DC [V] 5; (funcionamento por rede: 24 V DC)
Consumo de corrente [mA] < 500; (funcionamento por rede: < 1000 mA)
Classe de proteção III
Saídas
Proteção contra curto-circuito sim
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
IO-Link Master
Tipo de transferência COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Quantidade de portas classe A 1
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...45
Proteção IP 20
Testes/aprovações
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Dados mecânicos
Peso [g] 572,4
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
em funcionamento 1 x LED, amarelo
estado de comutação 2 x LED, amarelo
função 1 x LED, verde
erro 1 x LED, vermelho
Acessórios
Items fornecidos
Prolongador: M12, EVC176
cabo USB
conector com adaptador internacional
Acessórios (opcional)
Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica - soquete
Conexão: M12; codificação: A