Vedação moldada
E30497
SEAL RING FKM G1
Vedação moldada
E30497
SEAL RING FKM G1
- Para a vedação fiável de tanques, recipientes e sistemas de tubulação
- Para aplicação em combinação com sensores de processo
Aplicação
Formato | para aparelhos com conexão de processo G 1 |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -15...200 |
---|
Testes/aprovações
Norma | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 6,1 |
---|---|
Diâmetro interno [mm] | 29,7 |
Diâmetro externo [mm] | 35,7 |
Materiais | FKM |
Notas
Quantidade da embalagem | 5 peças |
---|