Presilha de fixação para sensores de nível
E43000
MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI
Presilha de fixação para sensores de nível
E43000
MOUNTING CLAMPS F SENSOR LK LI
- Para a instalação de sensores de nível capacitivos em recipientes
- Montagem fácil, rápida e barata
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
Aplicação
Formato | para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 17,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 33 x 42 x 30 |
Diâmetro interno [mm] | 16 |
Materiais | PP |
Binário de aperto [Nm] | 2,5 |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|