Adaptador de soldagem para sensores de nível
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Adaptador de soldagem para sensores de nível
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Instalação segura de sensores de nível em recipientes
- Para uso em aplicações industriais
- Formato robusto em aço inoxidável para utilização em ambientes industriais adversos
- Fácil ajuste da profundidade de imersão do sensor
Aplicação
Formato | para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL |
---|---|
Instalação | Adaptador de fixação |
Resistência à pressão [bar] | 0,5 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Testes/aprovações
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 394,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiais | Flange: aço inoxidável; Porca de bloqueio: aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM |
Binário de aperto [Nm] | 6...9 |
Ligação do sensor | Ø 16 mm |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 50 mm |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|