Adaptador de fixação para sensores de processo
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
Adaptador de fixação para sensores de processo
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
- Para a instalação de sensores de nível capacitivos em recipientes
- Montagem fácil, rápida e segura
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
- Formato robusto em aço inoxidável para utilização em ambientes industriais adversos
Aplicação
Formato | para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL |
---|---|
Instalação | Adaptador de fixação |
Resistência à pressão [bar] | 0,5 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 335 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 39 / L = 57 |
Materiais | Flange: aço inoxidável; Porca de bloqueio: aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM; Vedação: Tesnit |
Binário de aperto [Nm] | 6...9 |
Ligação do sensor | Ø 16 mm |
Conexão de processo | ligação roscada G 1 rosca externa |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|