- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, adaptação do processo
- Placas de flange para sensores de nível
- E43006
Placa de flange para sensores de nível
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
Placa de flange para sensores de nível
E43006
FLANGE PLATE 65-80 D16
- Opcional para a operação de sensores de nível capacitivos
- Montagem fácil, rápida e barata na tampa do recipiente
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
- Fixação estável do sensor mediante conexão de grampo
Aplicação
Formato | para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL |
---|---|
Resistência à pressão [bar] | 0,5 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 144,5 |
---|---|
Materiais | Flange: alumínio anodizado; Porca de bloqueio: aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM |
Binário de aperto [Nm] | 6...9 |
Ligação do sensor | Adaptação de fixação Ø 16 mm |
Conexão de processo | Flange |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|