Presilha de fixação para sensores de nível
E43016
MOUNTING SET D16
Presilha de fixação para sensores de nível
E43016
MOUNTING SET D16
- Para a instalação de sensores de nível capacitivos em recipientes
- Montagem fácil, rápida e barata
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
Aplicação
Formato | para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 101,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 62 x 41 x 30 |
Diâmetro interno [mm] | 16 |
Materiais | PP; peças metálicas: aço galvanizado |
Binário de aperto [Nm] | 2,5 |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|