• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Adaptadores, adaptação do processo
  4. Adaptador de montagem
  5. E43019

Adaptador de fixação para sensores de processo

E43019

FITTING LI G3/4/D16

Adaptador de fixação para sensores de processo

E43019

FITTING LI G3/4/D16

  • Para a instalação de sensores de nível capacitivos em recipientes
  • Montagem fácil, rápida e segura
  • Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
  • Formato robusto em aço inoxidável para utilização em ambientes industriais adversos
Aplicação
Formato para sensores de nível capacitivos LI
Instalação Adaptador de fixação
Resistência à pressão [bar] 0,5
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Dados mecânicos
Peso [g] 67,8
Dimensões [mm] Ø 31 / L = 36
Materiais latão niquelado; TPE; Vedação: FKM
Binário de aperto [Nm] 10
Ligação do sensor Ø 16 mm
Conexão de processo ligação roscada G 3/4 rosca externa
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças