tampa de proteção
E70452
Edge-Gateway/USB case
tampa de proteção
E70452
Edge-Gateway/USB case
Aplicação
Formato | para o cabo de conexão USB EC2099 |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 42,6 |
---|---|
Dimensões [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Designação da rosca | M22 x 1 |
Diâmetro externo [mm] | 37 |
Materiais | POM; FKM |
Binário de aperto [Nm] | 0,8 |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|