- Produtos
- E70453
Cabo de ligação USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Cabo de ligação USB
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Aplicação
Característica especial | Cabo blindado |
---|---|
Aplicação | Conector fêmea USB para instalação do painel de controle ou do painel de bordo |
Condições de funcionamento
Proteção | IP 67 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 88,2 |
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x USB |
conexão elétrica - Cabo
Cabo: 1,5 m, PVC, preto, Ø 5 mm, blindado; retorcido; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x USB |