• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para Ethernet
  5. EVF532

Cabo de ligação Ethernet

EVF532

VSTGN040VAS0005R04STGN040VAS

Cabo de ligação Ethernet

EVF532

VSTGN040VAS0005R04STGN040VAS

  • Para aplicação em áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar
  • Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
  • Com robusto conector M12 Industrial Ethernet
  • Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicação
Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas
Formato cabo de Ethernet, codificação D
Aplicação Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 30 AC / 60 DC
Classe de proteção III
Corrente máx. de carga total [A] 4
Capacidade de corrente total (UL) [A] 1,66
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Nota sobre a temperatura ambiente
cULus: ...65 °C
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] 0...80
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento)
cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Humidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 358
Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 51,5
Materiais PP Sem halogéneo
Material do invólucro PP
Material da porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Adequação para calhas articuladas sim
Adequação para calhas articuladas
Raio da dobra para aplicações flexíveis mín. 15 x diâmetro do cabo
Velocidade de deslocamento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
Número máximo de dobras > 1 Mio.
Torção máxima permitida ± 180 °/m
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada
conexão elétrica
Conexão Cabo: 5 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada