Cabo de ligação Ethernet
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
Cabo de ligação Ethernet
EVF552
VSTGN040VAS0005R04STGP040--S
- Para aplicação em áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Com robusto conector M12 Industrial Ethernet
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Formato | cabo de Ethernet, codificação D |
Aplicação | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 30 AC / 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 1,5 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | 0...80 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (conector M12 / conector RJ45: IP 20) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 347,9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | latão niquelado; invólucro: PP Sem halogéneo | ||||||||
Material do invólucro | PP / PC | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector M12
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 5 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
conexão elétrica - conector RJ45
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo moldado: PC; Contatos: dourado |