- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de conexão com conector fêmea para a alimentação de energia para módulos de campo
- EVF612
Cabo com conector
EVF612
ADOGE050VAS0005P05
Cabo com conector
EVF612
ADOGE050VAS0005P05
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Formato | Cabo de Potência, codificação L |
Aplicação | Aplicação em locais húmidos e na indústria alimentar e de bebidas |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 63 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 16 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Humidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 958 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Material da vedação | EPDM | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Cabo: 5 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm |
---|