• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para a alimentação de módulos de campo
  5. EVF632

Prolongador

EVF632

VDOAE050VAS0005P05STGE050VAS

Prolongador

EVF632

VDOAE050VAS0005P05STGE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplicação
Característica especial Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas
Formato Cabo de Potência, codificação L
Aplicação Aplicação em locais húmidos e na indústria alimentar e de bebidas
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 63 DC
Classe de proteção III
Corrente máx. de carga total [A] 16
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Nota sobre a temperatura ambiente
cULus: …65 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Humidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 970,3
Material do invólucro PP
Material da porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da vedação EPDM
Adequação para calhas articuladas sim
Adequação para calhas articuladas
Raio da dobra para aplicações flexíveis mín. 10 x diâmetro do cabo
Velocidade de deslocamento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
Número máximo de dobras > 1 Mio.
Torção máxima permitida ± 180 °/m
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Cabo: 5 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo moldado: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm