Botão luminoso capacitivo
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
Botão luminoso capacitivo
KT6301
KTMEF-EMMFFKG/US/IO
- Activação ergonômica tocando levemente o sensor
- O retardo de acionamento previne comutação acidental
- Indicação da condição da instalação através de LEDs RGB
- Várias opções de ajuste como cor, NO/NC ou controle pelo IO-Link
- Luminosidade e sensibilidade adaptáveis em ambientes úmidos ou em operação com luvas
Características do produto
Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado |
Interface de comunicação | IO-Link |
Dimensões [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Aplicação
Princípio de funcionamento | Dinâmico; (estático; biestável parametrizável) |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Conceção elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 150 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Tempos de resposta
Tempo de resposta [ms] | 35 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | normalmente aberto/normalmente fechado; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Luminosidade; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||
Dados do processo analógico | 1 | ||||
Dados do processo binário | 1 | ||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3,5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 69K; (na parte frontal) |
Testes/aprovações
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 318 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 80,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Materiais | invólucro: 1.4305 (aço inoxidável / 303); superfície de acionamento: PA Grilamid TR 90UV |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
||
---|---|---|---|
Acessórios (opcional) |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|