- Produtos
- Sensores
- Sensores de nível
- Aplicação em fluídos de limpeza, refrigeração, lubrificação e óleos hidráulicos
- LI5132
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI5132
LI0273--K-00KQPKG/US
Sensor de nível para detecção de nível limite
LI5132
LI0273--K-00KQPKG/US
- Para a monitorização fiável do nível limite de tanques e recipientes
- Detecção de nível mínimo, enchimento excessivo ou fugas
- Ajuste de vazio e cheio simples
- Adequado para água, óleos e fluido refrigerante
- Confortável ajuste da profundidade desejada de imersão do sensor
- Medição de temperatura integrada via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|---|
Configuração de fábrica | meios à base de água |
Comprimento da haste L [mm] | 273 |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro |
---|---|
Substância | Líquidos |
Constante dielétrica do meio | > 1,8 |
Meios recomendados | água; meios à base de água; óleos; substâncias à base de óleo |
Não é possível a utilização para | ver capítulo “Utilização” do manual de instruções. |
Temperatura do fluído [°C] | -25...85 |
Resistência à pressão [bar] | 0,5 |
Resistência contra vácuo [mbar] | -500 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | < 1 |
Princípio de medição | capacitivo |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Configuração de fábrica | meios à base de água |
---|---|
Comprimento da haste L [mm] | 273 |
Intervalo ativo A [mm] | 28 |
Intervalo de medição [°C] | -25...85 |
---|
Precisão/desvios
Precisão [K] | 1,5 |
---|---|
Resolução [K] | 0,1 |
Dinâmica de resposta T09 [s] | 240 |
Tempos de resposta
Tempo de resposta [s] | < 0,3 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Dados do processo analógico | 5 | ||||
Dados do processo binário | 2 | ||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 4,5 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 |
Proteção | IP 68; IP 69K; (7dias / 3 m de profundidade na água / 0,3 bar: IP 68) |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||
Resistência a vibrações |
|
||||||
MTTF [anos] | 433 | ||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 250,3 |
---|---|
Materiais | PP reforço de fibras |
Materiais em contato com o fluído | PP |
Diâmetro da sonda [mm] | 16 |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de funcionamento |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|