Sensor de nível contínuo
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Sensor de nível contínuo
LW2120
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- A frequência de 80 GHz permite medir o nível com precisão milimétrica de até 10 metros
- Princípio de medição sem contato: não há falha de funcionamento devido à aderência ou desgaste
- Medição diretamente ou através de paredes não metálicas
- Fácil instalação e funcionamento sem manutenção
- Parametrização de sensores e monitorização de nível remotamente através de conexão de IT
- Configuração intuitiva e visualização dos dados de medição por meio do software ifm Vision Assistant
Um mestre IO-Link e um software de parametrização (por exemplo: moneo ou LR DEVICE) são necessários para entrar em operação pela primeira vez. para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta. uso em conformidade com a FDA somente em conjunto com um adaptador higiênico
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|---|
Conexão de processo | G 1 Aseptoflex Vario |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro | |
---|---|---|
Constante dielétrica do meio | ≥ 2 | |
Meios recomendados | água; meios à base de água | |
Temperatura do processo [°C] | -40...150; (ver diagrama e nota em observações) | |
Velocidade máx. da mudança de nível [mm/s] | 200 | |
Resistência à pressão [bar] | 8 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
|
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 8 | |
Aprovação de radiotransmissão para | EU/RED; Reino Unido; Coreia do Sul; EUA; Canadá; Austrália; Nova Zelândia; Vietnã; Singapura | |
Nota sobre a aprovação de radiofrequência |
|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | < 15 |
Princípio de medição | FMCW (tecnologia de 80 GHz); faixa de frequência 77 - 81 GHz |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 1; (2 parametrizável) |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (escalável) |
Carga máx. [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição [m] | 10; (ver o diagrama) |
---|---|
Taxa de amostragem [Hz] | > 3 |
Precisão/desvios
Precisão |
|
|
---|---|---|
Resolução [mm] | 1 | |
Corrente do sinal zero [mA] | 3,8 | |
Corrente de sinal completo [mA] | 20,5 | |
Desvio de temperatura por 10 K | ± 1 mm |
Tempos de resposta
Tempo de resposta [ms] | 330 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||
Dados do processo analógico | 1 | ||||
Dados do processo binário | 2 | ||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...90 | |
Proteção | IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||
Resistência a vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 330 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 723,8 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Materiais em contato com o fluído | PTFE; EPDM; FVMQ quando usado sem adaptador Aseptoflex Vario |
Conexão de processo | G 1 Aseptoflex Vario |
Características da superfície Ra/Rz dos materiais em contacto com fluido | < 0,76 |
Notas
Notas | Um mestre IO-Link e um software de parametrização (por exemplo: moneo ou LR DEVICE) são necessários para entrar em operação pela primeira vez.; para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexão do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.; uso em conformidade com a FDA somente em conjunto com um adaptador higiênico |
---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
Diagramas e gráficos
ângulo de reflexão
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|