sensor para cilindro com IO-Link
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
sensor para cilindro com IO-Link
MK5905
MKT3028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/AS
- Apenas 1 sensor para 2 posições finais em cilindros de curso curto
- Ajuda na regulagem da posição final com um segundo LED
- Monitorização de qualidade em linha com uma faixa de detecção de 50 mm
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
- Monitorização de cilindros pneumáticos críticos através de contadores de ciclos de comutação
- Rápida localização de erros graças a amplas funções de diagnóstico
Características do produto
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Interface de comunicação | IO-Link |
Aplicação
Princípio de funcionamento | sensor Hall; (Função 3D) |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar máx. [ms] | 300 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link |
---|---|
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
Quantidade de saídas digitais | 1 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente residual máx. [mA] | 0,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Resistente a curto-circuito | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Zona de deteção
Intervalo de medição [mm] | 50; (dependendo da aplicação) |
---|---|
Força mínima de campo [mT] | 1 |
Precisão/desvios
Histerese [mm] | 1,25; (parametrizável) |
---|---|
Repetibilidade [mm] | < 0,2 |
Erro de linearidade IO-Link [%] | < 5 |
Resolução [mm] | 0,01; (dependendo da aplicação) |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | pontos de comutação; Função de contador; função de diagnóstico |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
Perfil |
|
||||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Força de impacto |
|
||||||||||
Resistência a vibrações |
|
||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 1395 | ||||||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 13,6 |
---|---|
Tipo de montagem | elemento de fixação com fenda de cabeça combinada / sextavado interno 1,5 SW |
Tipo do cilindro | cilindro de ranhura T |
Materiais | invólucro: PA; conexão rápida: aço inoxidável |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Cabo: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |