Sensor óptico de distância
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Sensor óptico de distância
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Modelo compacto compatível com rosca padrão M18 e medição do tempo de propagação da luz PMD
- Medir distâncias com precisão milimétrica e monitorizar durante o processo
- Alcance e alcance de detecção independentes da cor
- Saída simultânea do valor de distância e de refletividade aumenta segurança do processo
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 45; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | Laser ligado / desligado |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | 2 x normalmente aberto / normalmente fechado; (parametrizável) |
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 100 |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carga máx. [Ω] | 250 |
Tensão da saída analógica [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Resistência mín. de carga [Ω] | 5000 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Frequência de comutação DC [Hz] | 20 |
---|
Frequência de comutação DC [Hz] | 40 |
---|
Frequência de comutação DC [Hz] | 60 |
---|
Zona de deteção
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] | 5 |
---|---|
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo [m] | < 20 |
Faixa de medição / de ajuste
Range de ajuste refletividade do objeto [%] | 6...900; (reflexibilidade; 6 % papel preto; 100 % papel branco) |
---|
Intervalo de medição [m] | 0,05...2 |
---|---|
Taxa de amostragem [Hz] | 60 |
Intervalo de medição [m] | 0,05...2 |
---|---|
Taxa de amostragem [Hz] | 120 |
Intervalo de medição [m] | 0,05...1 |
---|---|
Taxa de amostragem [Hz] | 180 |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | distância / refletividade; histerese / janela; Sensitivität; saída de corrente/tensão; modulação de sequência para evitar influência mútua entre sensores do mesmo tipo |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1.3 | ||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 5 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento; Contador de ciclos de comutação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 | ||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 258 | ||||||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 134,8 |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Dimensões [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; proteção frontal: PMMA |
Orientação da lente | óptica lateral |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos de funcionamento |
|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
Diagramas e gráficos
|
|
---|
curva de histerese para a medição da distância / modo de operação: FINE (fino “lento”)
|
|
---|
curva de histerese para a medição da distância / modo de operação: STD (padrão)
|
|
---|
curva de histerese para a medição da distância / modo de operação: FAST (rápido)
|
|
---|
|
|
---|
Curva de histerese para a refletividade do objeto
|
|
---|
Outros dados
Parâmetro | Intervalo de ajuste | Configuração de fábrica |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
As valores aplicam-se a | |
Luz externa sobre o objeto | < 10 klx |
condições ambientais constantes | 23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos | 15 |