Sensor óptico de distância
OMH550
OMHLFCKG/IO-Link/US
Sensor óptico de distância
OMH550
OMHLFCKG/IO-Link/US
- Medição óptica de distância na faixa de micrômetros
- Duas saídas de comutação
- Adequado para aplicações de alta frequência
- Três modos de funcionamento e modelo robusto e compacto permitem uma ampla gama de aplicações
- Visualização do valor de distância através do IO-Link
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | retangular |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 60 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso a ligar [s] | < 0,3 |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 630 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Entradas | Laser ligado / desligado |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 1 |
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 | |
---|---|---|
Conceção elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) | |
Quantidade de saídas digitais | 2 | |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) | |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,2 | |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 | |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 | |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
|
Proteção contra curto-circuito | sim | |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Zona de deteção
Alcance ajustável | sim |
---|---|
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] | 0,5 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição [m] | 0,03...0,08; (6...90% remissão) |
---|
Precisão/desvios
Compensação de temperatura | sim |
---|---|
Repetibilidade [mm] | 0,03 |
Resolução [mm] | 0,01 |
Nota | Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de 20 minutos. |
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela / 2 pontos; Retardo no ligamento e desligamento; processos de comutação; Função Teach; filtro; modo claro/escuro; desativação do laser; Modo de funcionamento |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -10...65 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
||||||||||||
Resistência a choques |
|
||||||||||||
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 572 | ||||||||||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 129 |
---|---|
Invólucro | retangular |
Dimensões [mm] | 51 x 51 x 17 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; proteção frontal: plástico |
Binário de aperto [Nm] | 5 |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Função Teach | sim |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|