• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OMH552

Sensor óptico de distância

OMH552

OMHLFCKG/IO-Link/US

Sensor óptico de distância

OMH552

OMHLFCKG/IO-Link/US

  • Medição óptica de distância na faixa de micrômetros
  • Duas saídas de comutação
  • Adequado para aplicações de alta frequência
  • Três modos de funcionamento e modelo robusto e compacto permitem uma ampla gama de aplicações
  • Visualização do valor de distância através do IO-Link
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Classe de proteção do laser 1
Invólucro retangular
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] < 60
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tempo de atraso a ligar [s] < 0,3
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 630
Vida útil típica [h] 50000
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2
Entradas
Entradas Laser ligado / desligado
Quantidade de entradas digitais 1
Saídas
Quantidade total de saídas 2
Conceção elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Quantidade de saídas digitais 2
Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 200
Aviso para a frequência de comutação [Hz]
Padrão
Proteção contra curto-circuito sim
Proteção contra sobrecarga sim
Zona de deteção
Alcance ajustável sim
Diâmetro máx. do ponto luminoso [mm] 1
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição [m] 0,05...0,2; (6...90% remissão)
Precisão/desvios
Compensação de temperatura sim
Repetibilidade [mm] 0,1
Resolução [mm] 0,05
Nota Os valores indicados são atingidos após um tempo de aquecimento de 20 minutos.
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros histerese / janela / 2 pontos; Retardo no ligamento e desligamento; processos de comutação; Função Teach; filtro; modo claro/escuro; desativação do laser; Modo de funcionamento
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Padrão SDCI IEC 61131-9
Perfil Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
Modo SIO sim
Tipo de porta master necessária A
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] 3,2
Dados do processo IO-Link (cíclico)
função Número de bits
valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 2
Funções IO-Link (acíclico) Marcação específica da aplicação; Contador de horas de funcionamento
DeviceIDs suportados
Modo de funcionamento DeviceID
default 1607
Nota
Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] 0...60
Temperatura de armazenamento [°C] -10...65
Proteção IP 65; IP 67
Testes/aprovações
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / plástico
8 kV AD / metal
EN 61000-4-3 HF irradiada 10 V/m
EN 61000-4-6 HF conduzida 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 classe B
Resistência a vibrações
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm de amplitude, período de oscilação 5 min., 30 min. por eixo em ressonância ou 55 Hz
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Classe de proteção do laser 1
Aviso de proteção contra laser
Atenção: Luz do laser
classe laser: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
corresponde ao 21 CFR Parte 1040 com exceção dos desvios de acordo com o Laser Notice nº 50, de junho de 2007.
MTTF [anos] 572
Aprovação UL
tensão de alimentação Class 2
Dados mecânicos
Peso [g] 127
Invólucro retangular
Dimensões [mm] 51 x 51 x 17
Materiais invólucro: zinco moldado sob pressão; proteção frontal: plástico
Binário de aperto [Nm] 5
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
estado de comutação 2 LED, amarelo
Tensão de alimentação 1 LED, verde
Modo de funcionamento 5 LED, branco
Função Teach sim
Notas
Notas
tensão de funcionamento "supply class 2" conforme cULus
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A