- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Invólucro todo em metal com display para a tecnologia de processos
- PI1714
Sensor de pressão com membrana rasante e indicador
PI1714
PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P
Sensor de pressão com membrana rasante e indicador
PI1714
PI-016-REA01-MFRKG/US/ /P
- Robusta versão em aço inoxidável para atender aos requisitos da indústria alimentar e de bebidas
- Design embutido e higiênico
- Resistente a limpeza de alta pressão com detergentes agressivos
- Alta resistência à temperatura e alto grau de proteção
- Saída analógica e de comutação programável
- Medição de temperatura integrada via IO-Link
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de medição |
|
|||
Conexão de processo | ligação roscada G 1 rosca externa Aseptoflex Vario |
Aplicação
Característica especial | Contactos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentar e de bebidas | |||
Substância | substâncias viscosas e líquidas com partículas suspensas; líquidos e gases | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...150 | |||
Pressão mín. de rutura |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo | |||
Sem espaço livre | sim | |||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 50 |
Dados elétricos
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Watchdog integrado | sim |
Tensão de funcionamento [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 3,5...21,5 |
Tempo de atraso a ligar [s] | < 1 |
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Tempo de atraso a ligar [s] | < 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Quantidade total de saídas | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link |
Conceção elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Função de saída | normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20, invertível; (escalável) |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Carga máx. [Ω] | 300 |
---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
---|---|
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 125 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||||||||||||
Ponto de reposição rP |
|
||||||||||||
Ponto inicial analógico |
|
||||||||||||
Ponto final analógico |
|
||||||||||||
Distância mín. entre SP e rP |
|
||||||||||||
Em passos de |
|
||||||||||||
Configuração de fábrica |
|
Intervalo de medição |
|
---|
Precisão/desvios
Precisão do ponto de comutação [% de duração] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Desvio das características [% de duração] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. erro do ponto zero e de torque, não-linearidade, histerese; Turn down 1:1) | ||||||||
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Estabilidade a longo prazo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) | ||||||||
Desvio total ao longo da faixa de temperatura |
|
||||||||
Nota | para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas |
Precisão [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Repetibilidade [K] | ± 0,2 |
Resolução [K] | 0,2 |
Tempos de resposta
Amortecimento do valor de processo (dAP) [s] | 0...99,99 |
---|---|
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...99,99 |
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms] | 30 |
---|
Tempo mín. de resposta da saída de comutação (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms] | 7 |
Resposta dinâmica T05/T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 água ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Padrão SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Perfil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||
Tipo de porta master necessária | A | ||||||||||
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] | 5,6 | ||||||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,0005 | ||||||||||
Resolução IO-Link temperatura [K] | 0,2 | ||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Marcação específica da aplicação; temperatura interna; Contador de horas de funcionamento; Contador de ciclos de comutação; Contador de pressão de pico | ||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência a vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 214 | ||||
Nota da aprovação |
|
||||
Aprovação UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 357,8 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9% Al2O3); aço inoxidável (1.4435/316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Binário de aperto [Nm] | 35 |
Conexão de processo | ligação roscada G 1 rosca externa Aseptoflex Vario |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade de visualização | bar; psi; MPa |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
Diagramas e gráficos
influência da temperatura ambiente sobre a precisão
|
|
---|