• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Invólucro todo em metal com display para a tecnologia de processos
  5. PI1805

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI1805

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Sensor de pressão com membrana rasante e indicador

PI1805

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robusta versão em aço inoxidável para atender aos requisitos da indústria alimentar e de bebidas
  • Design embutido e higiênico
  • Resistente a limpeza de alta pressão com detergentes agressivos
  • Alta resistência à temperatura e alto grau de proteção
  • Saída analógica e de comutação programável
  • Medição de temperatura integrada via IO-Link
  • Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
Intervalo de medição
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Conexão de processo ligação roscada G 1 rosca externa cone de vedação Atenção: O aparelho só pode ser montado numa conexão de processo para o cone de vedação G1!; O cone de vedação G1A do aparelho adequa-se apenas para adaptadores com contrabatente metálico!
Aplicação
Característica especial Contactos banhados a ouro
Aplicação montagem faceada para a indústria alimentar e de bebidas
Substância substâncias viscosas e líquidas com partículas suspensas; líquidos e gases
Temperatura do fluído [°C] -25...150
Pressão mín. de rutura
100 bar 1450 psi 10000 MPa
Resistência à pressão
30 bar 435 psi 3000 kPa
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Tipo de pressão pressão relativa; vácuo
Sem espaço livre sim
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 30
Dados elétricos
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Watchdog integrado sim
2 fios
Tensão de funcionamento [V] 20...30 DC
Consumo de corrente [mA] 3,5...21,5
Tempo de atraso a ligar [s] < 1
3 fios
Tensão de funcionamento [V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Tempo de atraso a ligar [s] < 0,5
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Quantidade total de saídas 2
Sinal de saída sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link
Conceção elétrica PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais 2
Função de saída normalmente aberto/normalmente fechado; (parametrizável)
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20, invertível; (escalável)
Proteção contra curto-circuito sim
Tipo de proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
2 fios
Carga máx. [Ω] 300
3 fios
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 125
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Faixa de medição / de ajuste
Intervalo de medição
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Ponto de comutação SP
-0,994...4 bar -14,4...58 psi -99,4...400 kPa
Ponto de reposição rP
-1...3,994 bar -14,5...57,9 psi -100...399,4 kPa
Ponto inicial analógico
-1...3,2 bar -14,5...46,4 psi -100...320 kPa
Ponto final analógico
0,2...4 bar -2,9...58 psi -20...400 kPa
Distância mín. entre SP e rP
0,006 bar 0,1 psi 0,6 kPa
Em passos de
0,001 bar 0,1 psi 0,1 kPa
Configuração de fábrica
SP1 = 1,00 bar rP1 = 0,92 bar
SP2 = 3,00 bar rP2 = 2,92 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 4,00 bar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Monitorização da temperatura
Intervalo de medição
-25...150 °C -13...302 °F
Precisão/desvios
Precisão do ponto de comutação [% de duração] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (com flutuações de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Desvio das características [% de duração] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. erro do ponto zero e de torque, não-linearidade, histerese; Turn down 1:1)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidade a longo prazo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Desvio total ao longo da faixa de temperatura
Alcance de temperatura desvio total
-25...15 °C Desvio das características ± 0,05 % da amplitude / 10 K
15...80 °C Desvio das características
80...150 °C Desvio das características ± 0,1 % da amplitude / 10 K
Nota para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas
Monitorização da temperatura
Precisão [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Repetibilidade [K] ± 0,2
Resolução [K] 0,2
Tempos de resposta
Amortecimento do valor de processo (dAP) [s] 0...99,99
Amortecimento da saída analógica dAA [s] 0...99,99
2 fios
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms] 30
3 fios
Tempo mín. de resposta da saída de comutação (dAP) [ms] 3
Tempo de resposta ao degrau da saída analógica [ms] 7
Monitorização da temperatura
Resposta dinâmica T05/T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 água ; > 0,9 m/s)
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Padrão SDCI IEC 61131-9
Perfil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Modo SIO sim
Tipo de porta master necessária A
Tempo mín. de ciclo do processo [ms] 5,6
Resolução IO-Link pressão [bar] 0,0002
Resolução IO-Link temperatura [K] 0,2
Dados do processo IO-Link (cíclico)
função Número de bits
pressão 32
temperatura 32
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 2
Funções IO-Link (acíclico) Marcação específica da aplicação; temperatura interna; Contador de horas de funcionamento; Contador de ciclos de comutação; Contador de pressão de pico
DeviceIDs suportados
Modo de funcionamento DeviceID
default 1155
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67; IP 68; IP 69K
Testes/aprovações
CEM
DIN EN 61326-1
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência a vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 214
Nota da aprovação
Certificado de fábrica disponível para download em www.factory-certificate.ifm
Aprovação UL
Número de aprovação UL J049
Número de ficheiro UL E174189
Dados mecânicos
Peso [g] 385,6
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiais em contato com o fluído cerâmica (99,9% Al2O3); aço inoxidável (1.4435/316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Binário de aperto [Nm] 20
Conexão de processo ligação roscada G 1 rosca externa cone de vedação Atenção: O aparelho só pode ser montado numa conexão de processo para o cone de vedação G1!; O cone de vedação G1A do aparelho adequa-se apenas para adaptadores com contrabatente metálico!
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador
Unidade de visualização LED, verde
estado de comutação LED, amarelo
visualização de funções visualizador alfanumérico, 4 dígitos
valores medidos visualizador alfanumérico, 4 dígitos
Unidade de visualização bar; psi; kPa
Notas
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado
Diagramas e gráficos
influência da temperatura ambiente sobre a precisão
X temperatura
Y desvio total